Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDNA2B40-150J-D
Codice componente
|
---|
CDNA2B40-150J-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Valvole | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Locking Direction | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564.35 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Copertone in nylon | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindro con blocco, doppia azione, asta singola, serie CNA2, il codice articolo è il seguente: CDNA2B40-150J-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDNA2B40-150J-D.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Bloccaggio estremità
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Locking Direction
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Valvole
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDNA2B100-125-D |
CDNA2B100-130-D |
CDNA2B100-1350-D |
CDNA2B40-170-D |
CDNA2B40-175-D |
CDNA2B40-180-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Valvole | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Locking Direction | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.37 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 100 | - | Con freno / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione anticaduta | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
1,170.68 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 100 | - | Con freno / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione anticaduta | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
1,835.31 € | 1 | Preventivo | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 100 | 1,350 | Con freno / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione anticaduta | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
509.55 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con freno / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione anticaduta | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
509.55 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | 730 | Con freno / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione anticaduta | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
514.08 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con freno / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione anticaduta | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - |