Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CNSB125-25-D |
CNSB125-125-D |
CNSB125-150-D |
CNSB125-250-D |
CNSB125-400-D |
CNSB125-900-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,941.55 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.000 st o meno), tubo in acciaio (1.001 st o più) | Assente | Assente | - | ||
1,970.69 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.000 st o meno), tubo in acciaio (1.001 st o più) | Assente | Assente | - | ||
1,970.69 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.000 st o meno), tubo in acciaio (1.001 st o più) | Assente | Assente | - | ||
2,028.85 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.000 st o meno), tubo in acciaio (1.001 st o più) | Assente | Assente | - | ||
2,116.26 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.000 st o meno), tubo in acciaio (1.001 st o più) | Assente | Assente | - | ||
2,407.53 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.000 st o meno), tubo in acciaio (1.001 st o più) | Assente | Assente | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile | Valvole | NA |
Locking Direction | Bidirezionale |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali