Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDNST140TF-320-D-M9NM
Codice componente
|
---|
CDNST140TF-320-D-M9NM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,636.05 € | 1 | Preventivo | 140 | - | Con funzione anticaduta / Con funzione di arresto intermedio | 0 – 60 | - | Smorzatori sui due lati | 0,08 – 0,97 | Magnete incorporato | Tipo con perno di articolazione centrale | G | M9N | 1 | 2 | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile | Valvole | NA |
Locking Direction | Bidirezionale |
Si trova sulla pagina di Cilindro con blocco, doppia azione, asta singola, serie CNS, il codice articolo è il seguente: CDNST140TF-320-D-M9NM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDNST140TF-320-D-M9NM.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDNSB125-120-D |
CDNSB125-125-D |
CDNSB125-150-D |
CDNST140TF-500-D |
CDNST160-1000-D |
CDNST160-1200-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,009.56 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,009.56 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,009.56 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,662.16 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,611.37 € | 1 | Preventivo | 160 | 1,000 | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,762.37 € | 1 | 26 giorni | 160 | 1,200 | Con funzione di arresto intermedio / Con funzione anticaduta | 0~ 70 | - | Smorzatori sui due lati | 0,08 – 0,97 | Magnete incorporato | Tipo con perno di articolazione centrale | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - |