Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CNSL160-1000-D
Codice componente
|
---|
CNSL160-1000-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,507.68 € | 1 | Preventivo | 160 | 1,000 | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Con piede | Rc | Senza interruttore automatico | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.200 st o meno), tubo in acciaio (1.201 st o più) | Assente | Assente | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile | Valvole | NA |
Locking Direction | Bidirezionale |
Si trova sulla pagina di Cilindro con blocco, doppia azione, asta singola, serie CNS, il codice articolo è il seguente: CNSL160-1000-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNSL160-1000-D.
Configura
Proprietà di base
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDNSB125-120-D |
CDNSB125-125-D |
CDNSB125-150-D |
CNSL160-1500-D |
CNSL160-1600-D |
CNSL160-400-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,009.56 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,009.56 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,009.56 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
4,072.85 € | 1 | 26 giorni | 160 | 1,500 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Con piede | Rc | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.200 st o meno), tubo in acciaio (1.201 st o più) | Assente | Assente | - | ||
4,148.37 € | 1 | Preventivo | 160 | 1,600 | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Con piede | Rc | Senza interruttore automatico | 3 | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.200 st o meno), tubo in acciaio (1.201 st o più) | Assente | Assente | - | ||
3,054.61 € | 1 | Preventivo | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Con piede | Rc | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Tubo in Alluminio (1.200 st o meno), tubo in acciaio (1.201 st o più) | Assente | Assente | - |