Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Lock unit auto switch | Length of lock unit auto switch lead wire | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,361.74 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,986.81 € | 1 | Preventivo | 125 | 1,000 | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,396.48 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,396.44 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,431.13 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,431.13 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,465.90 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,500.60 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,535.34 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,570.10 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,639.50 € | 1 | Preventivo | 125 | 155 | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,639.50 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,639.50 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,708.98 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,708.98 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,778.40 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,778.40 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,847.89 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,917.32 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente | ||
2,917.32 € | 1 | Preventivo | 125 | - | 0 – 60: | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Senza interruttore automatico (senza magnete) | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con funzione di arresto intermedio | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile |
Valvole | NA | Pressure vessel construction code | Conforme |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Lock unit auto switch
Length of lock unit auto switch lead wire
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali