Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RDLQA40TF-20M-F |
RDLQA40TF-100M-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Locking Direction | Bypass pipe | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.68 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | -10~ 70 | 0.2~ 1 | Entrambe le estremità maschiate | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Bloccaggio estensione | Nessuno (arresto di emergenza) | Assente | ||
223.29 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | -10~ 70 | 0.2~ 1 | Entrambe le estremità maschiate | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Bloccaggio estensione | Nessuno (arresto di emergenza) | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile |
Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Locking Direction
Bypass pipe
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali