Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDLUL25-70DM-F
Codice componente
|
---|
MDLUL25-70DM-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325.18 € | 1 | 26 giorni | [Profilo blocco] Cilindro a piastre | 25 | - | 0.2~ 0.7 | - | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Estremità asta maschio | Assente | Bloccaggio estensione |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione dente d’arresto asta |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile | Valvole | NA |
Tipo di connettore | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro a piastre serie MLU con blocco, il codice articolo è il seguente: MDLUL25-70DM-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDLUL25-70DM-F.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa: L(mm)
Support bracket
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Locking Direction
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDLUB25-150D-B |
MDLUB25-150D-F |
MDLUB25-150DM-F |
MDLUL40-150D-F |
MLUB25-10D-F |
MLUB25-125D-F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.84 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | - | Tipo base | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio ritrazione | ||
331.84 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | - | Tipo base | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio estensione | ||
331.84 € | 1 | 26 giorni | [Profilo blocco] Cilindro a piastre | 25 | - | 0.2~ 0.7 | - | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | Bloccaggio estensione | ||
417.19 € | 1 | 26 giorni | - | 40 | - | - | Tipo con piede assiale | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio estensione | ||
296.34 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | - | Tipo base | Vite M | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio estensione | ||
318.34 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | - | Tipo base | Vite M | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio estensione |