Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDLUB50-175DM-B
Codice componente
|
---|
MDLUB50-175DM-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.66 € | 1 | 26 giorni | - | 50 | 730 | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta maschio | - | Bloccaggio ritrazione |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con funzione di arresto intermedio / Con funzione dente d’arresto asta |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile | Valvole | NA |
Tipo di connettore | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro a piastre serie MLU con blocco, il codice articolo è il seguente: MDLUB50-175DM-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDLUB50-175DM-B.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Locking Direction
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDLUB25-150D-B |
MDLUB25-150D-F |
MDLUB25-150DM-F |
MDLUB50-200DM-B |
MDLUB50-250D-F |
MDLUB50-25DM-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.84 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | - | Tipo base | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio ritrazione | ||
331.84 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | - | Tipo base | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio estensione | ||
331.84 € | 1 | 26 giorni | [Profilo blocco] Cilindro a piastre | 25 | - | 0.2~ 0.7 | - | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | Bloccaggio estensione | ||
558.03 € | 1 | 26 giorni | - | 50 | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta maschio | - | Bloccaggio ritrazione | ||
586.82 € | 1 | 26 giorni | - | 50 | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta femmina | - | Bloccaggio estensione | ||
457.40 € | 1 | 26 giorni | - | 50 | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | Estremità asta maschio | - | Bloccaggio ritrazione |