Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Valvole | Pressione di esercizio (MPa) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Tipo di connettore | Tensione nominale (V) | Funzionamento manuale | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.16 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
151.97 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
153.76 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
155.48 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
159.94 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
172.32 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
167.94 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
169.68 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
171.48 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
174.13 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
179.48 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
190.11 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
193.68 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
210.56 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | ||
233.63 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponibile | 0.15~ 0.7 | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Standard | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | 24 V DC | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Type
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Bloccaggio estremità
Valvole
Support bracket
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Direction of Piping
Ingresso elettrico conduttore
Spia / circuito di protezione
Tipo di connettore
Tensione nominale(V)
Funzionamento manuale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali