Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.34 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.04~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Tipo di scarico | ||
90.94 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.04~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Tipo di scarico | ||
91.00 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.04~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Tipo di scarico | ||
95.81 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.04~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Tipo di scarico | ||
91.68 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.035~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Tipo di scarico | ||
94.48 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.035~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Tipo di scarico | ||
112.53 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.035~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | Tipo di scarico | ||
125.24 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.035~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Tipo di scarico | ||
71.34 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Per vuoto | ||
91.68 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Per vuoto | ||
64.74 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Senza magnete | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Per vuoto | ||
70.74 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Senza magnete | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Per vuoto | ||
75.50 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità / Ambiente sterile | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Senza magnete | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | - | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Per vuoto | ||
42.68 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
51.10 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
44.11 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
47.55 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
54.58 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
55.97 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
55.24 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
63.66 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
56.68 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
62.32 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
63.77 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
65.10 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
72.13 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
73.52 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
67.19 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
46.89 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
48.32 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
52.47 € | 1 | 16 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
127.63 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | - | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | M9BWV | 0.5 | 2 | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
130.85 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | - | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | M9BV | 0.5 | 2 | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
149.52 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | - | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | M9BV | 3 | 2 | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
60.89 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
101.98 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | - | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | M9BV | 0.5 | 1 | Estremità asta maschio | N/A | ||
53.85 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
129.06 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | - | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | M9BWV | 0.5 | 2 | Estremità asta maschio | N/A | ||
58.06 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
65.10 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
66.48 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
67.19 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
74.24 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
68.63 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
69.97 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
71.40 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
72.02 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
79.03 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
73.45 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.03~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
55.24 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
56.68 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
58.79 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
62.98 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
69.97 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
71.40 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
64.44 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A | ||
67.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Assente | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
74.90 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
76.27 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Senza interruttore automatico | - | - | Estremità asta maschio | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Support bracket
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali