Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDQ2XA63TF-10DC |
CDQ2XA63TF-75DC |
CDQ2XA63TF-100DC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.53 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | G | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
270.44 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | G | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A | ||
293.50 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Bassa velocità | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Con finecorsa in gomma | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | G | Senza interruttore automatico | - | - | Standard (filettatura femmina estremità asta) | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali