Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHD2FLB63B-1075 |
CHD2FLB63B-800 |
CHD2FLB63C-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Pressure | Cylinder Nominal Size (φ) | Rod Diameter | Stroke (mm) | Type of Support | Tube Material | Piston Material | Cushion Mechanism | Operating Pressure Range (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | Posizione porta | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipo di connettore | Soffietti | Dado per estremità stelo | Posizione della valvola di ammortizzazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,156.06 € | 1 | Preventivo | 7MPa | 63 | B | 1,075 | Piede di direzione assiale | Acciaio inox | Alluminio | Sui due lati | 0.15~ 13.5 | -10~ 80 | Sulla porta | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | N/A | N/A | N/A | Senza soffietto | Senza dado per estremità stelo | Valvola di ammortizzazione a destra | ||
855.08 € | 1 | Preventivo | 7MPa | 63 | B | - | Piede di direzione assiale | Acciaio inox | Alluminio | Sui due lati | 0.15~ 13.5 | -10~ 80 | Sulla porta | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | N/A | N/A | N/A | Senza soffietto | Senza dado per estremità stelo | Valvola di ammortizzazione a destra | ||
490.56 € | 1 | 26 giorni | 7MPa | 63 | C | - | Piede di direzione assiale | Acciaio inox | Alluminio | Sui due lati | 0.15~ 11 | -10~ 80 | Sulla porta | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | N/A | N/A | N/A | Senza soffietto | Senza dado per estremità stelo | Valvola di ammortizzazione a destra |
Loading...
Cylinder type | Standard | Rod Movement | Stelo singolo a doppia azione | Standard | Standard JIS |
---|---|---|---|---|---|
Additional Function | No | Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 | Piston Packing Material | NBR |
Specifiche personalizzate | N/D | Cilindro con resistenza all’acqua maggiore | N/A |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Tipo
Nominal Pressure
Cylinder Nominal Size(φ)
Type of Support
Tube Material
Piston Material
Cushion Mechanism
Posizione porta
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipo di connettore
Soffietti
Dado per estremità stelo
Posizione della valvola di ammortizzazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali