Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809.53 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
809.55 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
809.55 € | 1 | 4 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
1,015.06 € | 1 | 26 giorni | 25 | 1,200 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
809.55 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
809.55 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
809.53 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
809.55 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
809.55 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
850.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
871.24 € | 1 | 26 giorni | 25 | 435 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
871.24 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
871.24 € | 1 | 26 giorni | 25 | 155 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
871.24 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | 510 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | 565 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | 590 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | 595 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
891.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
912.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
912.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
912.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
912.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
912.47 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
932.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A | ||
953.18 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Acciaio inox | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Alta velocità/alta frequenza | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone
Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali