Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RHCB63-450
Codice componente
|
---|
RHCB63-450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,543.53 € | 1 | 26 giorni | 63 | 155 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Alta velocità/alta frequenza | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Tipo di connettore | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro ad alta potenza, serie RHC, il codice articolo è il seguente: RHCB63-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RHCB63-450.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone
Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RHCB100-1115 |
RHCB100-1200 |
RHCB100-1300 |
RHCB63-500 |
RHCB63-570 |
RHCB63-600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,913.84 € | 1 | 26 giorni | 100 | 1,115 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
2,913.84 € | 1 | Preventivo | 100 | 1,200 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
2,989.39 € | 1 | Preventivo | 100 | 1,300 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,543.53 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,591.55 € | 1 | 26 giorni | 63 | 570 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,591.53 € | 1 | 4 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A |