Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,958.66 € | 1 | 26 giorni | 63 | 1,000 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
2,006.68 € | 1 | 26 giorni | 63 | 1,100 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
2,054.68 € | 1 | 26 giorni | 63 | 1,200 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
2,150.71 € | 1 | 26 giorni | 63 | 1,340 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
2,150.73 € | 1 | 26 giorni | 63 | 1,355 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
2,150.73 € | 1 | 26 giorni | 63 | 1,370 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,670.47 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,670.47 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,718.47 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,718.47 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,766.48 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,766.48 € | 1 | 26 giorni | 63 | 570 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,766.48 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,814.63 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,814.63 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,862.65 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,910.65 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,910.65 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Assente | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Alta velocità/alta frequenza | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone
Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali