Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RHCB32-250-XC93 |
RHCB32-400-XC93 |
RHCB32-500-XC93 |
RHCB32-650-XC93 |
RHCB32-700-XC93 |
RHCB32-720-XC93 |
RHCB32-740-XC93 |
RHCB40-250-XC93 |
RHCB40-440-XC93 |
RHCB40-600-XC93 |
RHCB40-740-XC93 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948.19 € | 1 | 26 giorni | - | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
969.11 € | 1 | 26 giorni | - | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
989.35 € | 1 | 26 giorni | - | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,030.79 € | 1 | 26 giorni | - | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,030.52 € | 1 | 26 giorni | - | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,051.45 € | 1 | 26 giorni | 32 | 720 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,051.40 € | 1 | 26 giorni | - | 740 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,104.53 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,159.39 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,186.82 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A | ||
1,241.90 € | 1 | 26 giorni | 40 | 740 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Migliore resistenza all’acqua + ritenzione di Lubrificante | Nessuno | N/A | Standard (acciaio carbonio) | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Alta velocità/alta frequenza | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Tipo
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Materiale della chiocciola asta ed estremità asta pistone
Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali