Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RSDG40-20BD |
RSDG40-25BD |
RSDG40-30BD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.27 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | 40 | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Con meccanismo di blocco | Tipo a leva (assorbimento di energia regolabile) | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
265.11 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | 40 | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Con meccanismo di blocco | Tipo a leva (assorbimento di energia regolabile) | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
265.95 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | 40 | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Con meccanismo di blocco | Tipo a leva (assorbimento di energia regolabile) | Assente | Nessuno | Assente | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | nullo::1,0 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Bloccaggio estremità
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Staffa di montaggio interruttore automatico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali