Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSDG40-30D-H7BAZS
Codice componente
|
---|
RSDG40-30D-H7BAZS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.08 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | - | NA | Rc | H7BA | 5 | 1 pz | Assente | Con barra tonda | Assente | Nessuno | Assente | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | nullo::1,0 |
Si trova sulla pagina di Cilindro di fermo, altezza di montaggio regolabile serie RSG, il codice articolo è il seguente: RSDG40-30D-H7BAZS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSDG40-30D-H7BAZS.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Bloccaggio estremità
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Staffa di montaggio interruttore automatico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RSDG40-20BR |
RSDG40-20D |
RSDG40-20D-H7CL |
RSDG40-30DB |
RSDG40-30DB-H7BWL |
RSDG40-30DE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Staffa di montaggio interruttore automatico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.29 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Roller type | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
132.95 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Con barra tonda | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
219.39 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | - | NA | Rc | H7C | 3 | 2 pz. | Assente | Con barra tonda | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
248.55 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo a leva (assorbimento di energia regolabile) | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
346.06 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | - | NA | Rc | H7BW | 3 | 2 pz. | Assente | Tipo a leva (assorbimento di energia regolabile) | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
271.76 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Con blocco + cancella | Tipo a leva (assorbimento di energia regolabile) | Assente | Nessuno | Assente | N/A |