Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RSDG40F-25DR |
RSDG40F-30DR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.48 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Tipo di raccordi istantanei integrati | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Roller type | Assente | Nessuno | Assente | N/A | ||
161.32 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Tipo di raccordi istantanei integrati | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Roller type | Assente | Nessuno | Assente | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | nullo::1,0 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Bloccaggio estremità
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Staffa di montaggio interruttore automatico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali