Cilindro pneumatico montato su valvola, serie CVS1 a doppio effetto

Cilindro pneumatico montato su valvola, serie CVS1 a doppio effetto
[Caratteristiche]
· Regolatore di velocità integrato.
Cambio tra asta estesa quando eccitata e asta retratta quando eccitata
· È possibile selezionare un’elettrovalvola.
· Possono essere prodotti anche cilindri per interruttori automatici con interruttori montati.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CVS1TN50-50-3

Codice componente
CVS1TN50-50-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

682.31 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 50 Funzione aggiuntiva Con funzione di regolazione velocità Ambiente, applicazioni Standard
Bloccaggio estremità NA Valvole Disponibile Pressione di esercizio(MPa) 0.05:: 1.0
Cushion Smorzatori sui due lati Port thread type Rc Auto Switch Senza interruttore automatico
Lead Wire Length(m) Assente Number of Switches Assente Type of Mount Support Tipo con perno di articolazione centrale
Bellows Nessuno Custom-made Specifications Assente Tipo In alluminio
Elettrovalvola Singola a 2 posizioni Tensione elettrovalvola 110 V AC (50/60 Hz) Ingresso elettrico conduttore Passacavo
Tipo di connettore Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico montato su valvola, serie CVS1 a doppio effetto, il codice articolo è il seguente: CVS1TN50-50-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CVS1TN50-50-3.

Supporto tecnico