Cilindro sinusoidale senza stelo, guida lineare tipo REAH (Codici componente - Download CAD)

Cilindro sinusoidale senza stelo, guida lineare tipo REAH
Fornisce un trasporto rapido di pezzi sensibili agli urti.
Wafer a semiconduttore, circuito a cristalli liquidi, disco magnetico, prodotti in ceramica, prodotti in vetro.
[Caratteristiche]
· La guida integrata consente il carico diretto del carico.
· Tipo di tubazioni centralizzato che consolida le tubazioni su un lato della piastra.
· Può essere dotato di un interruttore automatico.
· È possibile selezionare la velocità massima di 300 mm/s o 600 mm/s.
· Carico elevato e momento elevato sono possibili grazie all’adozione della guida lineare.
· La flessibilità di montaggio è aumentata fornendo una slot a T sulla superficie di montaggio del cilindro.
· Graffi, danni, ecc. sulla parte scorrevole possono essere evitati fissando un coperchio superiore alla parte scorrevole del cilindro.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC,
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Clicca qui per un preventivo o per effettuare un ordine se hai un numero di modello.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

REAHT25-300

Codice componente
REAHT25-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications Model Custom-made

2,490.34 €

1 4 giorni 30020 to 39.9-13825[Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse11963RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Magnetico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Velocità d'esercizio(mm/s) 70:: 300
Pressione di esercizio(MPa) 0.2–0.7 End Block Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro sinusoidale senza stelo, guida lineare tipo REAH, il codice articolo è il seguente: REAHT25-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REAHT25-300.

Tipologia prodotto

Codice componente
REAH10-300
REAH15-150
REAH15-200
REAHT25-350-XB10
REAHT25-400
REAHT25-500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications Model Custom-made

984.03 €

1 26 giorni 3001 to 4.944610[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse5439.5Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

1,088.53 €

1 26 giorni 2105 to 9.2910615[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse71.546Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

1,088.53 €

1 26 giorni -5 to 9.2910615[Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse71.546Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

2,648.15 €

1 26 giorni 35020 to 39.9-13825[Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse11963RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCorsa intermedia (con corpo dedicato)

2,648.15 €

1 26 giorni -20 to 39.9-13825[Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse11963RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

2,805.94 €

1 26 giorni -20 to 39.9-13825[Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse11963RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssente

Supporto tecnico