Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
REAL25-420
Codice componente
|
---|
REAL25-420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,268.56 € | 1 | 26 giorni | 420 | 20 to 39.9 | 20 | 86 | 25 | 127 | 54 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Boccola con cuscinetto a sfere |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 50:: 300 | Pressione di esercizio(MPa) | 0,18 – 0,7 | End Block | Assente |
Custom-made | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo slider: Cuscinetto a sfere, serie REAL, il codice articolo è il seguente: REAL25-420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REAL25-420.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
REAL10-300 |
REAL15-150 |
REAL15-200 |
REAL25-440 |
REAL25-450 |
REAL25-460 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673.19 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 34 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
735.61 € | 1 | 26 giorni | 210 | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
752.15 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 7 | 75 | 15 | 92 | 40 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
1,268.55 € | 1 | 26 giorni | 440 | 20 to 39.9 | 20 | 86 | 25 | 127 | 54 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
1,268.56 € | 1 | 26 giorni | 450 | 20 to 39.9 | 20 | 86 | 25 | 127 | 54 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
1,291.77 € | 1 | 26 giorni | 460 | 20 to 39.9 | 20 | 86 | 25 | 127 | 54 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente |