Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
REAL40-1000 |
REAL40-1250 |
REAL40-1300 |
REAL40-1500 |
REAL40-200 |
REAL40-250 |
REAL40-300 |
REAL40-350 |
REAL40-400 |
REAL40-450 |
REAL40-500 |
REAL40-600 |
REAL40-700 |
REAL40-800 |
REAL40-900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,643.16 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,858.56 € | 1 | 26 giorni | 1250 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,858.55 € | 1 | 26 giorni | 1,300 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
3,007.15 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,041.52 € | 1 | 26 giorni | - | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,078.66 € | 1 | 26 giorni | 530 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,115.81 € | 1 | 26 giorni | 300 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,152.97 € | 1 | 26 giorni | 350 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,196.18 € | 1 | 26 giorni | - | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,227.24 € | 1 | 26 giorni | 450 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,264.32 € | 1 | 26 giorni | - | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,338.61 € | 1 | 26 giorni | 600 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,412.92 € | 1 | 26 giorni | 700 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,487.19 € | 1 | 26 giorni | 800 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
2,561.45 € | 1 | 26 giorni | 900 | 40 to 57 | 50 | 136 | 40 | 187 | 78 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Boccola con cuscinetto a sfere |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 50:: 300 | Pressione di esercizio(MPa) | 0,18 – 0,7 | End Block | Assente |
Custom-made | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali