Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
REAS32-1000
Codice componente
|
---|
REAS32-1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,862.18 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida e cuscinetto scorrevole |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 50:: 300 | Pressione di esercizio(MPa) | 0,18 – 0,7 | End Block | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro sinusoidale senza stelo, tipo slider: Cuscinetto di scorrimento, serie REAS, il codice articolo è il seguente: REAS32-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REAS32-1000.
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro(Ø)
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
REAS10-250 |
REAS10-300 |
REAS15-150 |
REAS32-200 |
REAS32-250 |
REAS32-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529.63 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | ||
540.13 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | ||
655.37 € | 1 | 26 giorni | 210 | 5 to 9.2 | 7 | 60 | 15 | 72 | 40 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | ||
1,559.90 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | ||
1,582.87 € | 1 | 26 giorni | 530 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | ||
1,597.05 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente |