Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXQR6-30CT
Codice componente
|
---|
MXQR6-30CT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Posizione supporto di livellamento alla spedizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.26 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 61.5 | 6 | Con giunto meccanico | 27 | 20 | 35 | Vite M | Estremità estensione: assente, estremità ritrazione: regolatore (tappo di metallo) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Lato destro |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Con trattamento termico | Guida | Guida lineare 1 asse | Pressione di esercizio(MPa) | 0,15 – 0,7 |
Si trova sulla pagina di Tavolo scorrevole ad aria, reversibile, serie MXQR, il codice articolo è il seguente: MXQR6-30CT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXQR6-30CT.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Giunto cilindro senza barra
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Parallelismo tavola(µm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Posizione supporto di livellamento alla spedizione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXQR12-100A-M9P |
MXQR12-100AS |
MXQR12-100B |
MXQR6-40 |
MXQR6-40A |
MXQR6-40AS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Posizione supporto di livellamento alla spedizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,014.69 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | - | 39 | 30 | 75 | Vite M | Estremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma) | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | Assente | Lato destro | ||
901.26 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | Con giunto meccanico | 39 | 30 | 75 | Vite M | Estremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Lato destro | ||
1,078.92 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | Con giunto meccanico | 39 | 30 | 75 | Vite M | Estremità estensione: ammortizzatore (RB), estremità ritrazione: ammortizzatore (RB) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Lato destro | ||
540.82 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 79.5 | 6 | Con giunto meccanico | 27 | 20 | 40 | Vite M | Estremità estensione: assente, estremità ritrazione: assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Lato destro | ||
635.06 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 79.5 | 6 | Con giunto meccanico | 27 | 20 | 40 | Vite M | Estremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: regolatore (tappo di gomma) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Lato destro | ||
587.95 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 79.5 | 6 | Con giunto meccanico | 27 | 20 | 40 | Vite M | Estremità estensione: regolatore (tappo di gomma), estremità ritrazione: assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Lato destro |