Guida integrata con cilindro a valvola serie MVGQ (⌀25, ⌀32, ⌀40, ⌀50, ⌀63)

Guida integrata con cilindro a valvola serie MVGQ (⌀25, ⌀32, ⌀40, ⌀50, ⌀63)
Valvola e regolatore di velocità integrati con il cilindro.
[Caratteristiche]
· Serie di valvole ottimale per adattarsi alle dimensioni del cilindro.
· 2 tipi di parti del cuscinetto dell’asta di guida adatte a diverse applicazioni.
· Cambio tra asta estesa quando eccitata e asta retratta quando eccitata facile.
· Consente l’installazione da 2 direzioni.
· È possibile rilevare la posizione operativa.
· Elevata precisione anti-rotazione.
· Regolatore di velocità integrato.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Clicca qui per un preventivo o per effettuare un ordine se hai un numero di modello.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MVGQM25-20

Codice componente
MVGQM25-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

270.82 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Con guida
D.I. cilindro: D(Ø) 25 Funzione aggiuntiva Con funzione di regolazione velocità Ambiente, applicazioni Standard
Temperatura di esercizio(℃) -10:: 50 Bloccaggio estremità NA Valvole Disponibile
Pressione di esercizio(MPa) 0.1:: 0.7 Auto Switch Senza interruttore automatico (magnete incorporato) Lead Wire Length(m) Assente
Number of Switches Assente Type of Shaft Bearing Cuscinetto scorrevole Push-Pull energizzato Estensione in stato eccitato
Tipo di connettore Assente

Si trova sulla pagina di Guida integrata con cilindro a valvola serie MVGQ (⌀25, ⌀32, ⌀40, ⌀50, ⌀63), il codice articolo è il seguente: MVGQM25-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MVGQM25-20.

Supporto tecnico