Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IP8000-021-AE
Codice componente
|
---|
IP8000-021-AE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Opzione | Pressure (MPa) | Terminal box | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Compensation spring | External scale plate | Position feedback signal | Air connection port | Conduit connection port | Explosion-proof structure | CE compatible | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva elettropneumatica | Assente | 0.3 | Disponibile | Con valvola pilota ⌀0,7 con limitazione di uscita | N/A | Con corsa da 35 a 100 mm/gruppo leva | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Prodotto standard | Prodotto con conformità CE | - |
Loading...
Tipo | Con relè |
---|
Si trova sulla pagina di Posizionatore elettropneumatico serie IP8000/8100 (Tipo a leva/Tipo rotante), il codice articolo è il seguente: IP8000-021-AE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IP8000-021-AE.
Configura
Proprietà di base
Modello
Tipo
Tipo
Opzione
Pressure(MPa)
Terminal box
Pilot valve
Fork lever type fitting
Lever unit
Compensation spring
External scale plate
Position feedback signal
Air connection port
Conduit connection port
Explosion-proof structure
CE compatible
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IP8000-000-Q |
IP8000-000-X14 |
IP8000-000-X14-L |
IP8000-021-E-Q |
IP8000-021-Q |
IP8000-030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Opzione | Pressure (MPa) | Terminal box | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Compensation spring | External scale plate | Position feedback signal | Air connection port | Conduit connection port | Explosion-proof structure | CE compatible | Modello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924.08 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva elettropneumatica | Assente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Prodotto standard | Prodotto conforme alle norme CE | - | ||
970.13 € | 1 | Preventivo | Tipo a leva elettropneumatica | Assente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Direttiva ATEX categoria 2 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Prodotto con conformità CE | - | ||
1,280.27 € | 1 | Preventivo | Tipo a leva elettropneumatica | Per basse temperature (da -40 a 60°C) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Direttiva ATEX categoria 2 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Prodotto con conformità CE | - | ||
1,011.03 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva elettropneumatica | Assente | 0.3 | Disponibile | N/A | N/A | Con corsa da 35 a 100 mm/gruppo leva | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Prodotto standard | Prodotto conforme alle norme CE | - | ||
1,001.76 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva elettropneumatica | Assente | 0.3 | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Prodotto standard | Prodotto conforme alle norme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva elettropneumatica | Assente | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Prodotto standard | Prodotto con conformità CE | - |