Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52-IP8001-034-2
Codice componente
|
---|
52-IP8001-034-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Specifiche | Pressure (MPa) | Fork lever type fitting | Lever unit | External scale plate | Body cover with window for LCD | Air connection port | Conduit connection port | Explosion-proof structure | Ambient temperature (°C) | CE compatible | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,696.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva intelligente | Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Da -20 a 80 | Prodotto con conformità CE | - |
Loading...
Tipo | Con relè |
---|
Si trova sulla pagina di Posizionatore intelligente serie IP8001/8101 (Tipo a leva/Tipo rotante), il codice articolo è il seguente: 52-IP8001-034-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52-IP8001-034-2.
Configura
Proprietà di base
Modello
Tipo
Tipo
Specifiche
Pressure(MPa)
Fork lever type fitting
Lever unit
External scale plate
Body cover with window for LCD
Air connection port
Conduit connection port
Explosion-proof structure
Ambient temperature(°C)
CE compatible
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52-IP8001-014 |
52-IP8001-034 |
52-IP8001-034-2-T6 |
52-IP8001-034-3 |
52-IP8001-034-3-T6 |
52-IP8001-034-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Specifiche | Pressure (MPa) | Fork lever type fitting | Lever unit | External scale plate | Body cover with window for LCD | Air connection port | Conduit connection port | Explosion-proof structure | Ambient temperature (°C) | CE compatible | Modello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,696.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva intelligente | Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Da -20 a 80 | Prodotto con conformità CE | - | ||
2,696.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva intelligente | Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Da -20 a 80 | Prodotto con conformità CE | - | ||
2,791.73 € | 1 | 26 giorni | - | Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Da -20 a 80/Da -20 a 60 | Non compatibile | Tipo a leva intelligente | ||
2,696.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva intelligente | Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Da -20 a 80 | Prodotto con conformità CE | - | ||
2,791.73 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva intelligente | Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Da -20 a 80/Da -20 a 60 | Prodotto con conformità CE | - | ||
2,696.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo a leva intelligente | Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | G1/4 | M20 × 1.5 | Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinseca | Da -20 a 80 | Prodotto con conformità CE | - |