Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FGF□1□-20
FGF□3□-40
FGF□5□-50
*1) Per □ parte del numero di modello, fare riferimento all’annotazione numero modello.
*2) Quando si sostituisce la (5) faschetta a V, è necessario sostituire contemporaneamente l’O-ring (7).
*1) Per □ parte del numero di modello, fare riferimento all’annotazione numero modello.
*2) Le gambe sono in acciaio al carbonio.
*1) Condizioni: Fluido = Acqua, perdita di carico 7 kPa, valutazione nominale micron 100 mm
*2) È responsabilità del cliente confermare la compatibilità del fluido da utilizzare.
*3) La superficie esterna del serbatoio è equivalente alla finitura superficiale numero 2 *. (Graffi, spellature, macchie e colori non uniformi possono essere presenti purché non interferiscano con la funzione e le prestazioni.) * Il simbolo si riferisce alla finitura superficiale della lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo JIS G 4305
*4) Per la serie FGF□1, questo indica i casi in cui è stata selezionata l’opzione “con manometro”.
*5) La sostituzione dell’elemento deve essere controllata in modo che la pressione differenziale non superi 0,1 MPa.
*6) Le parti diverse dalle parti bagnate sono realizzate in acciaio al carbonio e verniciate (argento).
*7) FGF□3 e FGF□5 sono prodotti su ordinazione
La dimensione dell’elemento □ deve essere selezionata (A: ø190 × L440, B: ø190 × L770) in base alla quantità di contaminanti.
Quanto sopra è solo a scopo indicativo, quindi la compatibilità del fluido con il prodotto, la guarnizione e il materiale dell’elemento deve essere verificata prima del funzionamento.
La portata è la portata appropriata ad una viscosità equivalente all’acqua.
*1) FGF□3 e FGF□5 sono prodotti su ordinazione
Codice componente
|
---|
EJ111S-100 |
EJ501S-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Nominal of pipe flange | Accessori manometro | Compatible Models | Element Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.56 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Elemento filtrante doppia tasca | - | _1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | Nessuno | Assente | N/A | Nessuno | FGF□□A | ⌀190 × 440 | ||
42.63 € | 1 | 4 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Elemento (parte singola) | - | _1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | Nessuno | Assente | N/A | Nessuno | FGF□□A | ⌀190 × 440 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Qualità aria compressa
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Protezione vaschetta
Direzione flusso
Tipo
Livello di filtrazione
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Custom-made Specifications
Nominal of pipe flange
Accessori manometro
Compatible Models
Element Size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali