Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
286-665
Codice componente
|
---|
286-665 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio min (VDC) | Tensione di esercizio max (VDC) | Tensione di esercizio (VDC) | Gamma di lettura (max) (A/AC) | Gamma di lettura (min) (A/AC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (max) (mA) | Tensione di commutazione (max) (VDC) | Peso (g) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 8 giorni | - | - | 24 | 10 | 1 | 1250 | 5 | 250 | 55 | 1 commutatore |
Loading...
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +40 | Funzioni (relè) | Flusso di corrente |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di relè (categoria) | Relè di monitoraggio |
Si trova sulla pagina di Modulo di monitoraggio del flusso di corrente, il codice articolo è il seguente: 286-665.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-665.
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio min(VDC)
Tensione di esercizio max(VDC)
Tensione di esercizio(VDC)
Gamma di lettura (max)(A/AC)
Gamma di lettura (min)(A/AC)
Capacità di commutazione (max)(W)
Corrente di commutazione (max)(mA)
Tensione di commutazione (max)(VDC)
Peso(g)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
286-661 |
286-662 |
286-664 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione di esercizio min (VDC) | Tensione di esercizio max (VDC) | Tensione di esercizio (VDC) | Gamma di lettura (max) (A/AC) | Gamma di lettura (min) (A/AC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (max) (mA) | Tensione di commutazione (max) (VDC) | Peso (g) | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 8 giorni | - | - | 24 | 6 | 0.08 | 1.2 | 50 | 24 | 46.6 | - | |||
56.01 € | 1 | 8 giorni | 12 | 28 | - | 3.5 | 0.4 | 10 | 500 | 120 | 22.7 | 1 attuatore | |||
156.85 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 56.7 | 1 commutatore |