Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VV061-08C2-5L-C3F
Codice componente
|
---|
VV061-08C2-5L-C3F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Type | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Operating Pressure Range | Dimensions | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.48 € | 1 | 26 giorni | Valvola collettore | Valvola del manifold dell’unità | Con cavo con connettore | Ottuplo | Raccordo ad azione singola ø2 Single-action | 24 DC | Comune positivo, standard (con lampada e soppressore di picchi) | Tipo ad alta portata (da 0 a 0,3 MPa) | Lunghezza cavo 1 m | Con staffa |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie, valvola del manifold dell’unità serie VV061, il codice articolo è il seguente: VV061-08C2-5L-C3F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VV061-08C2-5L-C3F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Type
Connector
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Specifications
Operating Pressure Range
Dimensions
Option
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PV060-40-4A |
PV060-40-4A-10 |
PV060-40-4A-6 |
VV061-08C2-5NH |
VV061-08C2-5NH-C1 |
VV061-08C2-5NH-C2F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Type | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Operating Pressure Range | Dimensions | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | Preventivo | Connettore | Cavo con connettore (quadruplo) | Con cavo con connettore | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 0,3 m | - | ||
17.00 € | 1 | Preventivo | Connettore | Cavo con connettore (quadruplo) | Con cavo con connettore | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 1 m | - | ||
15.81 € | 1 | Preventivo | Connettore | Cavo con connettore (quadruplo) | Con cavo con connettore | - | - | - | - | - | Lunghezza cavo 0,6 m | - | ||
386.37 € | 1 | 26 giorni | Valvola collettore | Valvola del manifold dell’unità | Senza cavo con connettore | Ottuplo | Raccordo ad azione singola ø2 Single-action | 24 DC | Comune negativo, standard (con lampada e soppressore di picchi) | Standard (da 0 a 0,7 MPa) | - | Senza staffa | ||
397.60 € | 1 | 26 giorni | Valvola collettore | Valvola del manifold dell’unità | Con cavo con connettore | Ottuplo | Raccordo ad azione singola ø2 Single-action | 24 DC | Comune negativo, standard (con lampada e soppressore di picchi) | Standard (da 0 a 0,7 MPa) | Lunghezza cavo 0,3 m | Senza staffa | ||
408.00 € | 1 | 26 giorni | Valvola collettore | Valvola del manifold dell’unità | Con cavo con connettore | Ottuplo | Raccordo ad azione singola ø2 Single-action | 24 DC | Comune negativo, standard (con lampada e soppressore di picchi) | Standard (da 0 a 0,7 MPa) | Lunghezza cavo 0,6 m | Con staffa |