Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-AW40-04-J-B
Codice componente
|
---|
10-AW40-04-J-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Materiale bicchierino | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Filtro, capacità di scarico (cm3) | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Drain Outlet | Pressure Unit | Funzione riflusso regolatore filtro | Accessori | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.47 € | 1 | 26 giorni | Rc1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Serie Clean |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore filtro | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.05:: 0.85 | Filtro, livello di filtraggio | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualità aria compressa | Aria secca comune | Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | Set Pressure | 0.05–0.85MPa |
Si trova sulla pagina di Filtro/regolatore / valvola di controllo del filtro, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB, il codice articolo è il seguente: 10-AW40-04-J-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-AW40-04-J-B.
Configura
Proprietà di base
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Tipo
Diametro collegamento
Meccanismo di scarico
Filtro, capacità di scarico(cm3)
Manometro
Size of Body
Drain Outlet
Pressure Unit
Funzione riflusso regolatore filtro
Accessori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AW30-02-J-B |
10-AW30-02B-JN-B |
10-AW30-02G-J-B |
10-AW40-F04BG-J-B |
10-AW40-F04BG-JN-B |
10-AW40-F04GH-J-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Materiale bicchierino | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Filtro, capacità di scarico (cm3) | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Drain Outlet | Pressure Unit | Funzione riflusso regolatore filtro | Accessori | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.08 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
63.69 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | No (No Pressure Port Plug) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
90.56 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 25 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 30 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Senza parti di attacco | Serie Clean | ||
120.65 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
120.65 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | Serie Clean | ||
118.97 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | [Resina] Involucro in policarbonato | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | 45 | [Non in dotazione] Senza (guida scarico) | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 40 | Guida di scarico 1/4 | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con dadi di fermo | Serie Clean |