Regolatore di pressione con filtro / filtro regolatore, da 25A-AW20 a 60-B, da 25A-AW20K a 60K-B

Regolatore di pressione con filtro / filtro regolatore, da 25A-AW20 a 60-B, da 25A-AW20K a 60K-B
[Caratteristiche]
· Al fine di ridurre i difetti del prodotto nel processo di fabbricazione delle batterie ricaricabili, non vengono utilizzati materiali contenenti rame (Cu) e zinco (Zn) come componenti principali.
· Non vengono utilizzate nichelatura elettrolitica né zincatura con base in rame.
* Nichelatura chimica utilizzata.
· Grasso compatibile con basso punto di rugiada, utilizzabile a -70°C.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25A-AW23P-270AS

Codice componente
25A-AW23P-270AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.74 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Altro Qualità aria compressa Aria secca comune Accessori Assieme staffa
Modelli compatibili 25A-AW20 (K)-B

Si trova sulla pagina di Regolatore di pressione con filtro / filtro regolatore, da 25A-AW20 a 60-B, da 25A-AW20K a 60K-B, il codice articolo è il seguente: 25A-AW23P-270AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25A-AW23P-270AS.

Supporto tecnico