Pezzi di ricambio per raccordo per tubi ad azione singola KQB2 (manicotto interno)

Pezzi di ricambio per raccordo per tubi ad azione singola KQB2 (manicotto interno)
* Le immagini del prodotto sono solo di riferimento. Notare che sono diverse dai prodotti reali.

Manicotto interno per raccordi ad azione singola realizzato da SMC.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Cliccare qui per un preventivo o per effettuare un ordine se si ha un numero di parte.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TJ-0402
TJ-0403
TJ-0425
TJ-0604
TJ-0805
TJ-0806
TJ-1008
TJ-1065
TJ-1075
TJ-1208
TJ-1209
TJ-1210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubazione applicabile

0.34 €

10 98 giorni TH0402

0.39 €

10 98 giorni TL0403

0.34 €

10 22 giorni TUS0425 / TH0425

0.39 €

10 4 giorni TUS0604 / TH0604 / TL0604

0.39 €

10 39 giorni TUS0805

0.52 €

10 4 giorni TH0806 / TL0806

0.58 €

10 98 giorni TH1008 / TL1008

0.47 €

10 22 giorni TUS1065

0.39 €

10 26 giorni TH1075

0.56 €

10 22 giorni TUS1208

0.52 €

10 26 giorni TH1209

0.52 €

10 26 giorni TH1210 / TL1210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone + nichelatura chimica Applicazione Standard/Mini Altri profili Altro

Supporto tecnico