Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXP2150S-06-3TZ
Codice componente
|
---|
VXP2150S-06-3TZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Classe isolamento | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | Staffa | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | Misura corpo | Tipo corpo | Modelli compatibili | Morsettiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | H | 110V AC 50/60Hz | PTFE (FKM) | Soppressore della tensione di picco/con luce | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Condotto terminale | 20A | VXP21 | - | - |
Loading...
Liquido applicabile | Aria / Acqua / Olio / Gas / Vapore | Tipo di azionamento | Con pilota |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento con pilota, Serie VXP21/22/23, il codice articolo è il seguente: VXP2150S-06-3TZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXP2150S-06-3TZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Misura nominale flangia tubo
Modelli compatibili
Morsettiera
Tipo
Tipo
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Materiali di tenuta
Opzione
Materiale corpo
Staffa
Tipo valvola
Ingresso elettrico conduttore
Misura corpo
Tipo corpo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VX021-001CBTZ-05 |
VX021-001CHT-04 |
VX021-001DB-03 |
VXP2150S-06F-4G |
VXP2150S-06F-4T |
VXP2150S-06F-7T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Classe isolamento | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | Staffa | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | Misura corpo | Tipo corpo | Modelli compatibili | Morsettiera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Con soppressore della tensione di picco/con luce | - | - | - | Condotto | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
23.19 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | H | 220V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Condotto | - | - | VXP21 disponibile | Morsettiera | ||
18.16 € | 1 | 26 giorni | [Componenti correlati] Assieme bobina solenoide | Standard | - | - | - | - | B | 110V AC 50/60Hz | - | Assente | - | - | - | Terminale DIN | - | - | VXP21 disponibile | Nessuno | ||
188.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | - | H | 220V AC 50/60Hz | PTFE (FKM) | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Anello di tenuta | 20A | VXP21 | - | - | ||
202.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | - | H | 220V AC 50/60Hz | PTFE (FKM) | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Condotto terminale | 20A | VXP21 | - | - | ||
202.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | - | H | 240 V AC 50/60 Hz | PTFE (FKM) | Assente | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Condotto terminale | 20A | VXP21 | - | - |