Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento con pilota, Serie VXP21/22/23 (Codici componente)

Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento con pilota, Serie VXP21/22/23
[Caratteristiche]
・ Un’abbondante varietà di combinazioni. È possibile controllare un’ampia gamma di fluidi
・ Montaggio e smontaggio possono essere eseguiti in breve tempo
・ È possibile selezionare il montaggio filettato o su flangia.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VXP2390A-20F-4DL

Codice componente
VXP2390A-20F-4DL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Ambiente d'esercizio A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Misura nominale flangia tubo Classe isolamento Tensione Materiali di tenuta Opzione Materiale corpo Staffa Tipo valvola Ingresso elettrico conduttore Misura corpo Tipo corpo Modelli compatibili Morsettiera

536.71 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoStandardTipo normalmente chiusoG2-B220V AC 50/60HzFKMLuceC37 o CAC408AssenteAperto quando eccitatoTerminale DIN50AVXP23--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Aria / Acqua / Olio / Gas / Vapore Tipo di azionamento Con pilota

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento con pilota, Serie VXP21/22/23, il codice articolo è il seguente: VXP2390A-20F-4DL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXP2390A-20F-4DL.

Tipologia prodotto

Codice componente
VX021-001CBTZ-05
VX021-001CHT-04
VX021-001DB-03
VXP2390S-20-3TZ
VXP2390S-20F-4T
VXP2390S-50-3TL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Ambiente d'esercizio A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Misura nominale flangia tubo Classe isolamento Tensione Materiali di tenuta Opzione Materiale corpo Staffa Tipo valvola Ingresso elettrico conduttore Misura corpo Tipo corpo Modelli compatibili Morsettiera

30.52 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Assieme bobina solenoideStandard----B--Con soppressore della tensione di picco/con luce---Condotto--VXP21 disponibileMorsettiera

23.19 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Assieme bobina solenoideStandard----H220V AC 50/60Hz-Assente---Condotto--VXP21 disponibileMorsettiera

18.16 €

1 26 giorni [Componenti correlati] Assieme bobina solenoideStandard----B110V AC 50/60Hz-Assente---Terminale DIN--VXP21 disponibileNessuno

535.79 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc2-H110V AC 50/60HzPTFE (FKM)Soppressore della tensione di picco/con luceC37 o CAC408AssenteAperto quando eccitatoCondotto terminale50AVXP23--

526.98 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoStandardTipo normalmente chiusoG2-H220V AC 50/60HzPTFE (FKM)AssenteC37 o CAC408AssenteAperto quando eccitatoCondotto terminale50AVXP23--

678.23 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoStandardTipo normalmente chiusoFlangia tubo-50H110V AC 50/60HzPTFE (FKM)LuceC37 o CAC408AssenteAperto quando eccitatoCondotto terminale50AVXP23--

Supporto tecnico