Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VXP2390-50-3DZ |
VXP2390-50-5DZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Classe isolamento | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | Staffa | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | Misura corpo | Tipo corpo | Modelli compatibili | Morsettiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653.82 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 50 | B | 110V AC 50/60Hz | NBR | Soppressore della tensione di picco/con luce | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 50A | VXP23 | - | - | ||
653.82 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 50 | B | - | NBR | Soppressore della tensione di picco/con luce | C37 o CAC408 | Assente | Aperto quando eccitato | Terminale DIN | 50A | VXP23 | - | - |
Loading...
Liquido applicabile | Aria / Acqua / Olio / Gas / Vapore | Tipo di azionamento | Con pilota |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Modelli compatibili
Morsettiera
Tipo
Tipo
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Tipo di collegamento
Misura nominale flangia tubo
Materiali di tenuta
Opzione
Materiale corpo
Staffa
Tipo valvola
Ingresso elettrico conduttore
Misura corpo
Tipo corpo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali