Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VDW250-6W-1-01F-Q
Codice componente
|
---|
VDW250-6W-1-01F-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Classe isolamento | Standard acquisiti | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Conformità CE | Ingresso elettrico conduttore | Specifiche su ordinazione | Tipo di bobina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.94 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua / Vuoto | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | A 3 porte universale | G | 1/8 | Con movimento lineare | 1 | B | - | 12V DC | NBR | Assente | C37 | VDW250 | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | Rondella di tenuta/stampaggio |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 porte ad azionamento diretto, compatta, per acqua e aria, Serie VDW200/300, il codice articolo è il seguente: VDW250-6W-1-01F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VDW250-6W-1-01F-Q.
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
Ingresso elettrico conduttore
Specifiche su ordinazione
Tipo
Tipo
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Materiali di tenuta
Opzione
Materiale corpo
In dettaglio
Conformità CE
Tipo di bobina
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VDW250-3G-2-01F-Q |
VDW250-4G-1-M5-A-Q |
VDW250-4G-1-M5-H-Q |
VDW250-6W-2-01F-Q |
VDW250-6W-2-M5-A-F-Q |
VDW350-1G-2-01-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Classe isolamento | Standard acquisiti | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Conformità CE | Ingresso elettrico conduttore | Specifiche su ordinazione | Tipo di bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Vuoto / Acqua / Aria | Resistenza alla polvere / Standard | A 3 porte universale | G | 1/8 | Con movimento lineare | 1.6 | B | - | 110 V AC (50/60 Hz) | NBR | Assente | C37 | VDW250 | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | Rondella di tenuta/avvolgimento nastro | ||
25.11 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Vuoto / Acqua / Aria | Resistenza alla polvere / Standard | A 3 porte universale | M | M5 | Con movimento lineare | 1 | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | FKM | Assente | C37 | VDW250 | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | Rondella di tenuta/avvolgimento nastro | ||
44.10 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Vuoto / Acqua / Aria | Resistenza alla polvere / Standard | A 3 porte universale | M | M5 | Con movimento lineare | 1 | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | FKM | Assente | SUS | VDW250 | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | Rondella di tenuta/avvolgimento nastro | ||
27.94 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Vuoto / Acqua / Aria | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | A 3 porte universale | G | 1/8 | Con movimento lineare | 1.6 | B | - | 12V DC | NBR | Assente | C37 | VDW250 | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | Rondella di tenuta/stampaggio | ||
30.48 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Vuoto / Acqua / Aria | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | A 3 porte universale | M | M5 | Con movimento lineare | 1.6 | B | - | 12V DC | FKM | Con staffa con base | C37 | VDW250 | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | Rondella di tenuta/stampaggio | ||
32.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Vuoto / Acqua / Aria | Resistenza alla polvere / Standard | A 3 porte universale | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | - | B | - | 100 V AC (50/60 Hz) | NBR | Assente | C37 | VDW350 | Prodotto conforme alle norme CE | - | - | Rondella di tenuta/avvolgimento nastro |