Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1705.100
b max.(mm) | 92 | b min.(mm) | 33 | l1(mm) | 67 |
---|---|---|---|---|---|
l2(mm) | 15 | l3 min.(mm) | 12 | l3 max.(mm) | 63.5 |
l4 min.(mm) | 53.5 | l4 max.(mm) | 113.5 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes | Weight(g) | 1400 |
Si trova sulla pagina di Bloccaggio del pezzo / acciaio / 1705.100, il codice articolo è il seguente: 1705.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1705.100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali