Ganasce semplici, compatte

Ganasce semplici, compatte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Un lato liscio e rettificato, un lato scanalato Filettature aggiuntive per le parallele e per il montaggio delle ganasce intercambiabili (art. n. 1701.250-1701.280) sul lato liscio. Supporti per sistema a scatto (art. n. 1701.190-1701.200) su entrambi i lati della ganascia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1701.120
1701.130
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

407.32 €

1 3 giorni 883034001

417.11 €

1 3 giorni 765030002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 124.4 c(mm) 24 h(mm) 39.5
Larghezza ganascia(mm) 125 Materiale Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH

Supporto tecnico