Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1701.260
b(mm) | 125 | h(mm) | 40 | l(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza ganascia(mm) | 125 | Materiale | Acciaio per utensili | Assenza minerali di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì | Peso(g) | 1900 |
Si trova sulla pagina di Ganasce semplici, morbide, il codice articolo è il seguente: 1701.260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1701.260.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali