Codice articolo del costruttore: 1162.000
Marca: HALDER
Prezzo: 105.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
b1: 18 mm
b2: 8 mm
b3: 13 mm
l1: 68 mm
l2: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1162.000
Codice componente
|
---|
1162.000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.74 € | 1 | 4 giorni | 18 | 8 | 13 | 68 | 22 | 13 | 22 | 9.5 | 120 |
Loading...
h(mm) | 25 | Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Sistema | L12 |
---|---|---|---|---|---|
Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Supporti di foratura fissi, il codice articolo è il seguente: 1162.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1162.000.
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1162.100 |
1162.200 |
1162.300 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.48 € | 1 | 4 giorni | 28 | 16 | 13 | 88 | 38 | 20 | 26 | 9.5 | 210 | |||
117.10 € | 1 | 4 giorni | 38 | 24 | 13 | 98 | 40 | 20 | 31 | 9.5 | 390 | |||
125.08 € | 1 | 4 giorni | 48 | 35 | 17 | 108 | 45 | 20 | 37 | 11.5 | 480 |