Piastre distanziali

Piastre distanziali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Tre altezze di supporto. Per livellare il pezzo in lavorazione sulle ganasce per lavorazione a cinque assi. Rettificate ad alta precisione. Fornite senza viti di fissaggio M 6 x 8mm (art. n. 1704.600). Sono fornite in coppia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1704.500
1704.510
1704.520
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
h1
(mm)
Peso
(g)

182.54 €

1 3 giorni 70227

181.15 €

1 3 giorni 85333

176.88 €

1 3 giorni 90356

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 125 b2(mm) 98 b3(mm) 108
h2(mm) 56 h3(mm) 53 l(mm) 7.6
Materiale Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico