Codice articolo del costruttore: 1704.100
Marca: HALDER
Prezzo: 748.63 €
Tempi di consegna: 3 giorni
a: 69 mm
l1: 103 mm
l3: 31 mm
Peso: 6123 g
Per finitura - Figura: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1704.100
Codice componente
|
---|
1704.100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | a (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | Peso (g) | Per finitura - Figura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748.63 € | 1 | 3 giorni | 69 | 103 | 31 | 6123 | 1 |
Loading...
b1(mm) | 116 | b2(mm) | 92 | b3(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
b4(mm) | 30 | b5(mm) | 108 | c(mm) | 24 |
h1(mm) | 97.5 | h2(mm) | 48 | h3(mm) | 76 |
h4(mm) | 56 | l2(mm) | 13.5 | l4(mm) | 16.5 |
Larghezza ganascia(mm) | 125 | Materiale | Acciaio, nitrurato al plasma | Assenza minerali di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Ganasce per lavorazione a cinque assi, il codice articolo è il seguente: 1704.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1704.100.
Configura
Proprietà di base
a(mm)
l1(mm)
l3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1704.200 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | a (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | Peso (g) | Per finitura - Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742.97 € | 1 | 3 giorni | 38 | 87 | 30 | 5134 | 2 |