Ganasce, morbide

Ganasce, morbide

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per la costruzione di ganasce speciali. La forma smussata offre un'ottima accessibilità al pezzo in lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1701.160
1701.170
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

199.52 €

1 3 giorni 101.59542001

198.00 €

1 3 giorni 94.54238002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 124 c(mm) 24 h(mm) 58
Larghezza ganascia(mm) 125 Materiale Ghisa duttile (GGG 40) Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH

Supporto tecnico