Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1210.100 |
1210.200 |
1210.300 |
1211.100 |
1211.200 |
1211.300 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b1 (mm) | d2 (mm) | h4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | n (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.96 € | 1 | 3 giorni | 70 | M12 | 35 | 70 | 25 | 35 | - | - | 1700 | |||
411.84 € | 1 | 3 giorni | 70 | M12 | - | 140 | 35 | 70 | 105 | 2 | 3600 | |||
456.08 € | 1 | 3 giorni | 70 | M12 | - | 210 | 35 | 105 | 175 | 4 | 5600 | |||
245.15 € | 1 | 3 giorni | 40 | M8 | 35 | 70 | 35 | - | - | - | 810 | |||
308.63 € | 1 | 3 giorni | 40 | M12 | - | 140 | 35 | 70 | 105 | 2 | 1880 | |||
404.30 € | 1 | 3 giorni | 40 | M12 | - | 210 | 35 | 105 | 175 | 4 | 2950 |
Loading...
b2(mm) | 14 | b3(mm) | 24 | d1(mm) | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|
h1(mm) | 70 | h2(mm) | 10 | h3(mm) | 20 |
Materiale | Acciaio per utensili, ad alta resistenza | Sistema | V70 | Assenza minerali di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
d2(mm)
h4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
n(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali