Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
b(mm) | 124.4 | c(mm) | 24 | h1(mm) | 39.5 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 20 | Larghezza ganascia(mm) | 125 | Materiale | Acciaio, temprato |
Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Configura
Proprietà di base
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali