Multi-Vice, MS 125

Multi-Vice, MS 125

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Campo di applicazione:
Può essere applicata orizzontalmente e verticalmente - quindi è adatta per fresatrici CNC verticali e orizzontali. Possibilità di serraggio convenzionale, con griffe di bloccaggio o con spinta verso il basso. MS 125-S - ideale per l'utilizzo su centri di lavorazione a cinque assi. Serraggio di pezzi grezzi, tagliati a sega o a fiamma tramite penetrazione di griffe temprate e sostituibili nel pezzo in lavorazione. Con le ganasce di supporto, pezzi grezzi in materiali eterogenei, o con geometrie complesse, possono essere fissati in modo sicuro ed economico.
Caratteristiche del prodotto:
Elevata versatilità - il sistema di serraggio modulare combina praticamente tutte le possibilità dei nostri collaudati modelli. Mandrino ad alta pressione con intensificazione della forza - la forza di serraggio non decresce. Ampia corsa di serraggio per il serraggio sicuro di pezzi grezzi. Perdita di serraggio 8mm con serraggio con spinta verso il basso, 3mm con serraggio a griffe. Serraggio con chiave dinamometrica (max 30Nm) - questo rende possibile lavorare sulla tavola anche in caso di serraggio sfavorevole sull'attrezzo.
La fornitura comprende:
1 morsa ad alta forza senza ganasce. 1 set di bloccaggi laterali. 3 chiavi a brugola Inserto esagonale per chiave dinamometrica 3/8"
Le ganasce di serraggio sono da ordinare separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1700.100
1700.200
1700.300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

2,749.75 €

1 3 giorni 28031877139-181

3,040.40 €

1 3 giorni 398455118180-302

3,229.97 €

1 3 giorni 530587216-176383

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 126 c1(mm) 24 c2(mm) 20
h1(mm) 100 h2(mm) 21 y(mm) M12
Larghezza ganascia(mm) 125 Forza di serraggio(kN) 40 Coppia di serraggio max(Nm) 30
Materiale Ghisa duttile (GGG 60) Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico