Multi-Vice, MS 125eco (Codici componente)

Multi-Vice, MS 125eco

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Questo versatile sistema di serraggio è un classico nel campo del serraggio convenzionale e tramite griffe. È adatto per tutte le fresatrici comuni. Serraggio di pezzi grezzi, tagliati a sega o a fiamma tramite penetrazione di griffe temprate e sostituibili nel pezzo in lavorazione.
La MS 125eco è progettata per la lavorazione rapida di pezzi grezzi/semilavorati oltre che di prodotti finiti. È egualmente idonea per il serraggio tramite griffe nel primo serraggio, oltre che per il serraggio convenzionale nel secondo serraggio, senza rimontaggio. Ganasce rettificate per un'elevata precisione nella lavorazione dei pezzi. Mandrino ad alta pressione con intensificatore meccanico della forza (utilizzo con chiave dinamometrica). Fino a 40kN di forza di serraggio (incremento lineare fino a 30Nm max). Base piena in GGG 60, superficie superiore e inferiore rettificata. Filettature M8 su entrambi i lati per tenere fermo il pezzo in lavorazione. Precise scanalature di allineamento nella superficie rettificata inferiore per un allineamento ottimale sulla tavola della macchina
La fornitura comprende:
1 morsa MS 125eco. 1 set di ganasce a gradino per griffe di bloccaggio. 4 griffe di bloccaggio, zigrinate. 4 elementi di serraggio. 3 chiavi
Tutti i componenti delle gamme di prodotti "Serraggio convenzionale" e "Serraggio tramite griffe", oltre agli accessori per la Multi-Vice MS 125 sono pienamente compatibili con la MS 125eco. Per la lavorazione orizzontale si possono usare gli elementi di base Halder (angoli/cubi).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1700.020

Codice componente
1700.020
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,340.67 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(kN) 40 Materiale Ghisa duttile (GGG 60) Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH Peso(g) 0

Supporto tecnico