Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1701.180
b(mm) | 124.4 | c(mm) | 24 | h(mm) | 39.5 |
---|---|---|---|---|---|
l1(mm) | 84 | l2(mm) | 62 | Larghezza ganascia(mm) | 125 |
Materiale | Acciaio, temprato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Peso(g) | 3350 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali